1.524 mm (60 pol)

Dentes de Garfos para Toras e Madeiras 1.524 mm (60 pol)

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Comprimento Total
67 pol
1703 mm
Comprimento
60 pol
1524 mm
Largura
5.9 pol
150 mm

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

Aplicação

Aplicação

Os Dentes de Garfo para Toras e Madeiras Cat® são usados para carregar, descarregar, empilhar, separar e alimentar a fábrica. Com dentes achatados e proteções elevadas, eles foram projetados especialmente para movimentar toras sem acabamento e madeira empilhada.
Queda Maior do Dente

Queda Maior do Dente

O aumento na queda do dente oferece mais visibilidade para carregamento do caminhão.
Dentes de Caixa Cônica

Dentes de Caixa Cônica

Os dentes de caixa cônica são cônicos até um ponto em que permite ao operador inserir os dentes entre as toras para separar e auxiliar em uma descarga mais controlada da carga útil.
Dentes Mais Largos

Dentes Mais Largos

Dentes mais largos fornecem uma área de superfície maior para proporcionar estabilidade ao transportar materiais maiores.

Especificações de Produto para 1.524 mm (60 pol)

Comprimento Total 67 pol 1703 mm
Comprimento 60 pol 1524 mm
Largura 5.9 pol 150 mm
Altura 38 pol 965 mm
Espessura do Dente 2.6 pol 65 mm
Capacidade de Carga 7639 lb 3465 kg
Peso 396.8 lb 180 kg
Configuração do Dente Oscilante, Flutuante Oscilante, Flutuante

Veja como 1.524 mm (60 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  1.524 mm (60 pol)

Exibir Mais Ofertas