1.370 mm (54 pol)

1.370 mm (54 pol) Dentes de Garfos para Paletes

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Comprimento do Dente
53.9 pol
1370 mm
Largura do Dente
4.8 pol
122 mm
Altura do Dente
31.2 pol
793 mm

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

Cat

Aplicação

Usado para uma variedade de necessidades de movimentação de materiais, como movimentar materiais volumosos ou paletizados em locais de construção e industriais, manipular fertilizante e sementes ensacados em locais de paisagismo e cultivo de plantas, além de outros serviços.
Cat

Classificação

Os garfos são classificados como Classe II para atender aos requisitos de levantamento de máquinas Minicarregadeiras, Todo Terreno e Pás-carregadeiras de Esteira Compacta.
Cat

Projeto Descentralizado

Dentes Descentralizados de Garfos para Paletes são usados para impedir que o braço da pá-carregadeira arraste em aplicações no assoalho do caminhão. Garfos Descentralizados são classificados como Classe III para maior capacidade de levantamento.
Cat

Comprimentos Disponíveis

Opções de comprimento de garfo: 910 mm (36 pol), 1.070 mm (42 pol), 1.120 mm (44 pol), 220 mm (48 pol), 1.370 mm (54 pol) e 1.524 mm (60 pol).

Especificações de Produto para 1.370 mm (54 pol)

Comprimento do Dente 53.9 pol 1370 mm
Largura do Dente 4.8 pol 122 mm
Altura do Dente 31.2 pol 793 mm
Espessura do Dente 2.6 pol 65 mm
Peso do Dente 283.1 lb 128.39 kg
Comprimento Total 58.1 pol 1475 mm

Veja como 1.370 mm (54 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.
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
Confira as Ofertas Atuais para  1.370 mm (54 pol)

Exibir Mais Ofertas