| Comprimento do Dente | 42.1 pol 1070 mm |
| Largura do Dente | 4.8 pol 122 mm |
| Altura do Dente | 31.2 pol 793 mm |
| Espessura do Dente | 2 pol 50 mm |
| Peso do Dente | 198 lb 89.8 kg |
| Comprimento Total | 45.7 pol 1160 mm |
Dentes de Garfos para Paletes 1.070 mm (42 pol)
Consulte o Preço Comprar AgoraEspecificações-chave
- Comprimento do Dente
- 42.1 pol
- 1070 mm
- Largura do Dente
- 4.8 pol
- 122 mm
- Altura do Dente
- 31.2 pol
- 793 mm
Visão Geral
Dentes de garfo para paletes adicionais agregam versatilidade aos porta-garfos para paletes para mover uma ampla variedade de materiais paletizados em locais de construção.
Recursos em um Instante
Especificações de Produto para 1.070 mm (42 pol)
Veja como 1.070 mm (42 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.
Acessórios de Garfo
1.070 mm (42 pol)
selecionado
- Comprimento do Dente
- 42.1 pol
- 1070 mm
- Largura do Dente
- 4.8 pol
- 122 mm
- Altura do Dente
- 31.2 pol
- 793 mm
Acessórios de Garfo
1.070 mm (42 pol)
- Comprimento do Dente
- 42.1 pol
- 1070 mm
- Largura do Dente
- 3.9 pol
- 100 mm
- Altura do Dente
- 21.3 pol
- 541 mm
Acessórios de Garfo
1.120 mm (44 pol)
- Comprimento do Dente
- 44.1 pol
- 1120 mm
- Largura do Dente
- 3.9 pol
- 100 mm
- Altura do Dente
- 21.3 pol
- 541 mm
assignment Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!
Folhetos de produtos da Caterpillar e outros documentos informativos estão disponíveis para seus negócios em expansão.
Galeria de Mídia
Fotos
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita