1.702 mm (67 pol)

1.702 mm (67 pol) Portadores de Garfos para Toras e Madeiras

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Tipo de Interface
Acoplador IT
Acoplador IT
Configuração do Dente
Oscilante, Flutuante
Oscilante, Flutuante
Altura
74 pol
1880 mm

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 6

Cat

Aplicação

O Porta-garfos para Toras e Madeiras Cat® é usado para carregar, descarregar, empilhar, separar e alimentar a fábrica. Com dentes achatados e proteções elevadas, eles foram projetados especialmente para movimentar toras sem acabamento e madeira empilhada.
Cat

Transmissor de Corrente/Proteções para Toras

O Transmissor de Corrente e as Proteções para Toras impedem que as toras deslizem sobre as articulações. Maximizam a capacidade de preencher o garfo a cada passada, suportando cargas grandes.
Cat

Porta-garfos Maiores

Porta-garfos maiores aumentam a estabilidade ao manusear cargas/polos mais longos.
Cat

Dentes Mais Largos

Dentes mais largos fornecem uma área de superfície maior para proporcionar estabilidade ao transportar materiais maiores.
Cat

Configuração de Dentes Oscilantes/Não Oscilantes

Os garfos podem ser configurados para permitir que os dentes girem ou permaneçam em uma posição fixa, usando ferramentas manuais comuns.
Cat

Configuração de Dentes Flutuantes/Não Flutuantes

Troque facilmente as configurações de dentes flutuantes e não flutuantes adicionando ou removendo um único parafuso.

Especificações de Produto para 1.702 mm (67 pol)

Tipo de Interface Acoplador IT Acoplador IT
Configuração do Dente Oscilante, Flutuante Oscilante, Flutuante
Altura 74 pol 1880 mm
Peso 1450.6 lb 658 kg
Largura 67 pol 1702 mm
Comprimento 20.7 pol 527 mm

Veja como 1.702 mm (67 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  1.702 mm (67 pol)

Exibir Mais Ofertas