1.524 mm (60 pol)

Garfos para Tubos e Postes 1.524 mm (60 pol)

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
100.7 pol
2559 mm
Comprimento do Dente
60 pol
1524 mm
Peso
3505.3 lb
1590 kg

Visão Geral

Os Garfos para Tubos e Postes Cat® são projetados e desenvolvidos para uso em trabalhos de perfuração de campos de petróleo e gás, construção de tubulações e aplicações gerais abertas.

Especificações de Produto para 1.524 mm (60 pol)

Largura 100.7 pol 2559 mm
Comprimento do Dente 60 pol 1524 mm
Peso 3505.3 lb 1590 kg
Tipo de Interface Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™
Hidráulica Necessária 3ª Função 3ª Função
Altura do Portador - Abraçadeira Fechada 52 pol 1321 mm
Altura do Portador - Abraçadeira Aberta 112.3 pol 2852 mm
Espaçamento dos Dentes - Largura Máxima 96 pol 2438 mm
Largura do Dente 6 pol 152 mm
Espessura do Dente 2.5 pol 64 mm
Capacidade de Carga 5158.8 lb 2340 kg

Veja como 1.524 mm (60 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  1.524 mm (60 pol)

Exibir Mais Ofertas