1.219 mm (48 pol)

1.219 mm (48 pol) Garfos para Construção

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Altura
44.5 pol
1130 mm
Largura
99.5 pol
2528 mm
Largura do Dente
7 pol
178 mm

Especificações de Produto para 1.219 mm (48 pol)

Altura 44.5 pol 1130 mm
Largura 99.5 pol 2528 mm
Largura do Dente 7 pol 178 mm
Espessura do Dente 3.5 pol 89 mm
Peso Combinado 2773 lb 1258 kg
Tipo de Interface Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™

Veja como 1.219 mm (48 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto do Modelo

Foto do Modelo