1.219 mm (48 pol), Acoplador Fusion™

Semigarfos para Serraria 1.219 mm (48 pol), Acoplador Fusion™

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
70 pol
1778 mm
Espaçamento dos Dentes - Largura Máxima
65.7 pol
1670 mm
Espaçamento dos Dentes - Largura Mínima
47.6 pol
1210 mm

Visão Geral

Empilhe, transporte e organize pilhas de madeira serrada.

Especificações de Produto para 1.219 mm (48 pol), Acoplador Fusion™

Largura 70 pol 1778 mm
Espaçamento dos Dentes - Largura Máxima 65.7 pol 1670 mm
Espaçamento dos Dentes - Largura Mínima 47.6 pol 1210 mm
Comprimento do Dente 48 pol 1219 mm
Largura do Dente 6 pol 152 mm
Abertura Máxima da Abraçadeira 98.8 pol 2510 mm
Abertura Mínima da Abraçadeira 6 pol 152 mm
Peso 3514.2 lb 1594 kg
Tipo de Interface Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™

Veja como 1.219 mm (48 pol), Acoplador Fusion™ se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Semigarfos de Madeireira que carregam toras soltas.

Semigarfos de Madeireira que transportam madeira serrada.

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Semigarfos de Madeireira que carregam toras soltas.
Semigarfos de Madeireira que transportam madeira serrada.

Confira as Ofertas Atuais para  1.219 mm (48 pol), Acoplador Fusion™

Exibir Mais Ofertas