| Altura | 36.8 pol 934 mm |
| Largura | 45.8 pol 1164 mm |
| Peso | 211.6 lb 96 kg |
| Comprimento do Dente | 42.1 pol 1070 mm |
| Largura do Dente | 3.9 pol 100 mm |
| Altura do Dente | 21.3 pol 541 mm |
| Espessura do Dente | 1.6 pol 40 mm |
| Peso do Dente | 97 lb 44 kg |
| Peso do Grupo | 409 lb 186 kg |
| Peso Operacional | 410.1 lb 186 kg |
| Comprimento Total | 52.4 pol 1331.9 mm |
| Tipo de Interface | Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira |
Garfos para Palete 1.070 mm (42 pol)
Consulte o Preço Comprar AgoraEspecificações-chave
- Altura
- 36.8 pol
- 934 mm
- Largura
- 45.8 pol
- 1164 mm
- Peso
- 211.6 lb
- 96 kg
Visão Geral
Os garfos de palete se destinam a movimentar cargas em paletes em locais de construção, manipular fertilizante e sementes ensacados em locais de paisagismo e cultivo de plantas.
Recursos em um Instante
Especificações de Produto para 1.070 mm (42 pol)
Veja como 1.070 mm (42 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.
Garfos
1.070 mm (42 pol)
selecionado
- Altura
- 36.8 pol
- 934 mm
- Largura
- 45.8 pol
- 1164 mm
- Peso
- 211.6 lb
- 96 kg
Garfos
1.220 mm (48 pol)
- Altura
- 36.8 pol
- 934 mm
- Largura
- 45.8 pol
- 1164 mm
- Peso
- 211.6 lb
- 96 kg
Garfos
1.220 mm (48 pol), Acoplador IT, Classe III
- Altura
- 39.8 pol
- 1010 mm
- Largura
- 74.8 pol
- 1900 mm
- Peso
- 1192.7 lb
- 541 kg
assignment Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!
Folhetos de produtos da Caterpillar e outros documentos informativos estão disponíveis para seus negócios em expansão.
Galeria de Mídia
Fotos
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita