No photo available

Garfos com Garras para Descarregamento 1832mm (72in) Fusion™

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Largura do Garfo
72 in
1832 mm
Largura - Acima dos Dentes
72 in
1832 mm
Largura entre Dentes
55 in
1394 mm

Especificações de Produto para 1832mm (72in) Fusion™

Largura do Garfo 72 in 1832 mm
Largura - Acima dos Dentes 72 in 1832 mm
Largura entre Dentes 55 in 1394 mm
Comprimento do Dente 30 in 762 mm
Largura do Dente 9 in 219 mm
Abertura Máxima da Abraçadeira 110 in 2785 mm
Abertura Mínima da Abraçadeira 53 in 1336 mm
Área da Extremidade 22 pé² 2 m²
Weight 4253 lb 1929 kg

Veja como 1832mm (72in) Fusion™ se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

No photo available

Fotos

Fotos

Fotos

No photo available
Fotos
Fotos
Fotos