1.550 mm (61 pol)

1.550 mm (61 pol) Portadores de Garfo de Palete

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Altura
33 pol
837 mm
Largura
61 pol
1550 mm
Peso
535.7 lb
243 kg

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

Cat

Aplicação

Usado para uma variedade de necessidades de movimentação de materiais, como movimentar materiais volumosos ou paletizados em locais de construção e industriais, manipular fertilizante e sementes ensacados em locais de paisagismo e cultivo de plantas, além de outros serviços.
Cat

Encosto Reforçado

A estrutura do encosto para carga reforçada é funcional, durável e transparente. Ela proporciona proteção ao operador contra deslocamento de cargas, enquanto mantém excelente visibilidade para as pontas do garfo.
Cat

Porta-garfos do Tipo Ferroviário Entalhado

O projeto do portador de tipo ferroviário entalhado permite que os dentes do garfo sejam facilmente reespaçados ou alterados e travados no lugar.
Cat

Um porta-garfos para todas as capacidades de transporte

O porta-garfos foi projetado para atender à capacidade de transporte de carga da maior máquina que permite modelos universais.

Especificações de Produto para 1.550 mm (61 pol)

Altura 33 pol 837 mm
Largura 61 pol 1550 mm
Peso 535.7 lb 243 kg
Comprimento 16.9 pol 428 mm
Tipo de Interface Acoplador Largo ISO Acoplador Largo ISO

Veja como 1.550 mm (61 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita