1.829 mm (72 pol)

Garfos para Serviços Gerais 1.829 mm (72 pol)

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
72 pol
1829 mm
Altura
22.9 pol
581 mm
Peso
485 lb
220 kg

Visão Geral

Os Garfos de Utilitário Cat® são projetados para manipular uma ampla gama de materiais em uma variedade de condições operacionais.

Especificações de Produto para 1.829 mm (72 pol)

Largura 72 pol 1829 mm
Altura 22.9 pol 581 mm
Peso 485 lb 220 kg
Comprimento 36.4 pol 924 mm
Comprimento do Dente Utilizável 25.1 pol 637 mm
Diâmetro do Dente 1.3 pol 31.75 mm
Número de Dentes 9 9
Largura do Dente 1.3 pol 31.75 mm
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira

Veja como 1.829 mm (72 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Garfos de Utilitário em uma Minicarregadeira Série D

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Garfos de Utilitário em uma Minicarregadeira Série D

Confira as Ofertas Atuais para  1.829 mm (72 pol)

Exibir Mais Ofertas