1.220 mm (48 pol)

Garfos para Palete 1.220 mm (48 pol)

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Altura
36.8 pol
934 mm
Largura
45.8 pol
1164 mm
Peso
211.6 lb
96 kg

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

Cat

Aplicação

Usado para uma variedade de necessidades de movimentação de materiais, como movimentar materiais volumosos ou paletizados em locais de construção e industriais, manipular fertilizante e sementes ensacados em locais de paisagismo e cultivo de plantas, além de outros serviços.
Cat

Encosto Reforçado

A estrutura do encosto para carga reforçada é funcional, durável e transparente. Ela proporciona proteção ao operador contra deslocamento de cargas, enquanto mantém excelente visibilidade para as pontas do garfo.
Cat

Porta-garfos do Tipo Ferroviário Entalhado

O projeto do portador de tipo ferroviário entalhado permite que os dentes do garfo sejam facilmente reespaçados ou alterados e travados no lugar.
Cat

Um Porta-garfos para Todas as Capacidades de Transporte

O porta-garfos foi projetado para atender à capacidade de transporte de carga da maior máquina que permite modelos universais.

Especificações de Produto para 1.220 mm (48 pol)

Altura 36.8 pol 934 mm
Largura 45.8 pol 1164 mm
Peso 211.6 lb 96 kg
Comprimento do Dente 48 pol 1220 mm
Largura do Dente 3.9 pol 100 mm
Altura do Dente 21.3 pol 541 mm
Espessura do Dente 1.6 pol 40 mm
Peso do Dente 105.8 lb 48 kg
Peso do Grupo 430 lb 195 kg
Peso Operacional 429.9 lb 195 kg
Comprimento Total 58.3 pol 1481.9 mm
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira

Veja como 1.220 mm (48 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  1.220 mm (48 pol)

Exibir Mais Ofertas