2.196 mm (87 pol)

Portadores de Garfos para Toras e Madeiras 2.196 mm (87 pol)

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Tipo de Interface
Acoplador IT
Acoplador IT
Configuração do Dente
Flutuante, Giratório
Flutuante, Giratório
Altura
59.3 pol
1505 mm

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

Encostos Altos Aparafusados

Encostos Altos Aparafusados

Os encostos altos são úteis para suportar a carga quando o apoio está todo reclinado. Característica importante durante a carga de paletes de alto volume ou cargas irregulares. Manutenção fácil pela remoção de quatro parafusos.
Estrutura Reforçada

Estrutura Reforçada

Cantoneiras e chapas posicionadas especificamente para garantir uma estrutura reforçada e vida útil longa para o apoio.
Dentes Flutuantes

Dentes Flutuantes

Os dentes flutuantes são uma excelente solução para carregar e transportar materiais irregulares com a possibilidade de mover dentes para cima e para baixo no mesmo nível do apoio. Além disso, eles são úteis para reduzir o deslocamento entre o limitador dos dentes e a parte inferior do apoio.
Chassi Reforçado

Chassi Reforçado

O projeto reforçado com cantoneiras, longarinas transversais e elementos de chassi reforçado permite que esse garfo funcione por mais tempo em aplicações pesadas.

Especificações de Produto para 2.196 mm (87 pol)

Tipo de Interface Acoplador IT Acoplador IT
Configuração do Dente Flutuante, Giratório Flutuante, Giratório
Altura 59.3 pol 1505 mm
Peso 1911.4 lb 867 kg
Largura 86.5 pol 2196 mm
Comprimento 18.5 pol 469 mm

Veja como 2.196 mm (87 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  2.196 mm (87 pol)

Exibir Mais Ofertas