2.438mm (96 pol)

Garfos para Construção 2.438mm (96 pol)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Altura
44.5 pol
1130 mm
Largura
111.5 pol
2833 mm
Largura do Dente
7 pol
178 mm

Especificações de Produto para 2.438mm (96 pol)

Altura 44.5 pol 1130 mm
Largura 111.5 pol 2833 mm
Largura do Dente 7 pol 178 mm
Espessura do Dente 3.5 pol 89 mm
Peso Combinado 3439 lb 1560 kg
Tipo de Interface Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™

Veja como 2.438mm (96 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto do Modelo

Foto do Modelo

Confira as Ofertas Atuais para  2.438mm (96 pol)

Exibir Mais Ofertas