1.372 mm (54 pol), Acoplador Fusion™

1.372 mm (54 pol), Acoplador Fusion™ Semigarfos para Serraria

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
70 pol
1778 mm
Espaçamento dos Dentes - Largura Máxima
65.7 pol
1670 mm
Espaçamento dos Dentes - Largura Mínima
47.6 pol
1210 mm

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 6

Aplicação

Aplicação

Descarregue e carregue de maneira eficiente caminhões, separe e empurre estoque no pátio, além de alimentar de maneira efetiva serrarias e manusear outros materiais longos ou volumosos.
Dentes Reclinados Retos de 90 Graus

Dentes Reclinados Retos de 90 Graus

Os dentes reclinados retos de 90 graus possibilitam o transporte de madeira paletizada e outros itens, bem como toras soltas.
Espaçamento dos Dentes Ajustáveis

Espaçamento dos Dentes Ajustáveis

Os dentes ajustáveis podem ser definidos em 9 configurações de espaçamento diferentes, o que dá total flexibilidade para as aplicações específicas.
Abraçadeira Superior Estreita

Abraçadeira Superior Estreita

A abraçadeira superior estreita foi projetada para fechar entre os dentes, o que permitiria ao operador prender bem em uma única tora.
Dentes Flutuantes/Não Flutuantes

Dentes Flutuantes/Não Flutuantes

Os dentes flutuantes/não flutuantes são ajustáveis para 3 configurações de espaçamento diferentes, podendo ser travados, ou configurados para flutuar.
Suporte de Manual de Operação e Manutenção Instalado na Ferramenta

Suporte de Manual de Operação e Manutenção Instalado na Ferramenta

Instalado na ferramenta e com vedação em relação aos elementos, esse suporte inclui todos os manuais de operação e guias de manutenção exigidos para a operação adequada da ferramenta de trabalho.

Especificações de Produto para 1.372 mm (54 pol), Acoplador Fusion™

Largura 70 pol 1778 mm
Espaçamento dos Dentes - Largura Máxima 65.7 pol 1670 mm
Espaçamento dos Dentes - Largura Mínima 47.6 pol 1210 mm
Comprimento do Dente 54 pol 1372 mm
Largura do Dente 6 pol 152 mm
Abertura Máxima da Abraçadeira 98.8 pol 2510 mm
Abertura Mínima da Abraçadeira 6 pol 152 mm
Peso 4327.7 lb 1963 kg
Tipo de Interface Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™

Veja como 1.372 mm (54 pol), Acoplador Fusion™ se compara com produtos comparados frequentemente.
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
Semigarfos de Madeireira que carregam toras soltas.

Semigarfos de Madeireira que transportam madeira serrada.

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Semigarfos de Madeireira que carregam toras soltas.
Semigarfos de Madeireira que transportam madeira serrada.

Confira as Ofertas Atuais para  1.372 mm (54 pol), Acoplador Fusion™

Exibir Mais Ofertas