Visão Geral
Os Garfos com Garras Utilitárias Cat® são projetados para manipular uma ampla gama de materiais em uma variedade de condições operacionais.
Especificações-chave
Os Garfos com Garras Utilitárias Cat® são projetados para manipular uma ampla gama de materiais em uma variedade de condições operacionais.
Exibição 1-6 de 5
| Largura | 72 pol 1829 mm |
| Altura - Garras Fechadas | 30.3 pol 770 mm |
| Abertura da Mandíbula | 34.5 pol 876 mm |
| Comprimento | 37 pol 939 mm |
| Comprimento do Dente Utilizável | 25.1 pol 637 mm |
| Peso | 718.7 lb 326 kg |
| Diâmetro do Dente | 1.3 pol 31.75 mm |
| Número de Dentes | 9 9 |
| Largura do Dente | 1.3 pol 31.75 mm |
| Tipo de Interface | Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Excelente Fixação
Foto da Aplicação de Garfos de Garra de Utilitário