2.185 mm (86 pol), Pinado

Garfos para Madeireiras 2.185 mm (86 pol), Pinado

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
87.1 pol
2212 mm
Espaçamento dos Dentes - Largura Máxima
86 pol
2185 mm
Espaçamento dos Dentes - Largura Interna
77 pol
1955 mm

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 6

Aplicação

Aplicação

Descarregue e carregue de maneira eficiente caminhões, separe e empurre estoque no pátio, além de alimentar de maneira efetiva serrarias e manusear outros materiais longos ou volumosos.
Visibilidade

Visibilidade

O projeto superior do chassi aberto maior aumenta a visibilidade e auxilia o operador na carga e na descarga dos materiais.
Projeto do Chassi Curvado

Projeto do Chassi Curvado

Promove ação de laminação de toras para carga e descarga tranquilas. A qualidade da madeira é preservada por cantos arredondados e menos ângulos acentuados.
Pontas do Rolete

Pontas do Rolete

Ajuda a evitar danos aos postes durante a carga e a descarga.
Tiras de Desgaste Adicionais

Tiras de Desgaste Adicionais

Ajuda a aumentar a vida útil dos dentes.
Suporte de Manual de Operação e Manutenção Instalado na Ferramenta

Suporte de Manual de Operação e Manutenção Instalado na Ferramenta

Instalado na ferramenta e com vedação em relação aos elementos, esse suporte inclui todos os manuais de operação e guias de manutenção exigidos para a operação adequada da ferramenta de trabalho.

Especificações de Produto para 2.185 mm (86 pol), Pinado

Largura 87.1 pol 2212 mm
Espaçamento dos Dentes - Largura Máxima 86 pol 2185 mm
Espaçamento dos Dentes - Largura Interna 77 pol 1955 mm
Comprimento do Dente 49.6 pol 1260 mm
Largura do Dente 4.5 pol 115 mm
Abertura Máxima da Abraçadeira 82.2 pol 2089 mm
Abertura Mínima da Abraçadeira 5.9 pol 149 mm
Peso 3736.8 lb 1695 kg
Tipo de Extremidade Pontas do Rolete Pontas do Rolete
Tipo de Interface Pinado Pinado
Área da Extremidade 13 pé² 1.21 m²

Veja como 2.185 mm (86 pol), Pinado se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  2.185 mm (86 pol), Pinado

Exibir Mais Ofertas