Visão Geral
Para movimentar cargas em paletes em locais de construção, manipular fertilizante e sementes ensacados em locais de paisagismo e cultivo de plantas.
Especificações-chave
Para movimentar cargas em paletes em locais de construção, manipular fertilizante e sementes ensacados em locais de paisagismo e cultivo de plantas.
Exibição 1-6 de 4
| Altura | 39.6 pol 1006 mm |
| Largura | 61.7 pol 1566 mm |
| Peso | 1569.9 lb 712.1 kg |
| Comprimento | 24 pol 610 mm |
| Tipo de Interface | Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™ |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita