1.829 mm (72 pol)

Garfos para Tubos e Postes 1.829 mm (72 pol)

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
100.7 pol
2559 mm
Comprimento do Dente
72 pol
1829 mm
Peso
4301.2 lb
1951 kg

Visão Geral

Os Garfos para Tubos e Postes Cat® são projetados e desenvolvidos para uso em trabalhos de perfuração de campos de petróleo e gás, construção de tubulações e aplicações gerais abertas.

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 5

Aplicação

Aplicação

Desenvolvidos com uma estrutura robusta, os Garfos de Tubo e Polo Cat® permitem o transporte de alto desempenho de tubos de 76 mm (3 pol) até 762 mm (30 pol), tudo isso usando a mesma ferramenta.
Estrutura Robusta e Versátil

Estrutura Robusta e Versátil

  • Portador robusto e abraçadeira superior garantem altos níveis de produção
  • A abraçadeira ampla de duas peças prende o tubo no lugar nos dentes e no portador
  • A abraçadeira pode ser posicionada para um diâmetro desejável de materiais
  • Hastes únicas ou várias peças, no mesmo diâmetro, podem se transportadas simultaneamente, o que aumenta a produtividade
Cat

Dentes Ajustáveis

  • A largura dos dentes pode ser ajustada para atender melhor às exigências de aplicação
  • Sem ferramentas obrigatórias para ajuste
Cilindros Hidráulicos Protegidos

Cilindros Hidráulicos Protegidos

O projeto da abraçadeira superior permite que os cilindros hidráulicos permaneçam protegidos, evitando danos indesejáveis no cilindro e tempo de inatividade inesperado.
Cat

Paletes e Outros Materiais

Se o transporte de materiais paletizados for necessário, basta abrir a abraçadeira e usar o porta-garfos como um garfo.

Especificações de Produto para 1.829 mm (72 pol)

Largura 100.7 pol 2559 mm
Comprimento do Dente 72 pol 1829 mm
Peso 4301.2 lb 1951 kg
Tipo de Interface Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™
Hidráulica Necessária 3ª Função 3ª Função
Altura do Portador - Abraçadeira Fechada 52 pol 1321 mm
Altura do Portador - Abraçadeira Aberta 123.7 pol 3143 mm
Espaçamento dos Dentes - Largura Máxima 96 pol 2438 mm
Largura do Dente 8 pol 203 mm
Espessura do Dente 3 pol 76 mm
Capacidade de Carga 7400.9 lb 3357 kg

Veja como 1.829 mm (72 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Um Acessório para Cada Trabalho - Acessórios de Cat® Work Tools

Um Acessório para Cada Trabalho - Acessórios de Cat® Work Tools