1.524 mm (60 pol), Acoplador Fusion™

Semigarfos para Serraria 1.524 mm (60 pol), Acoplador Fusion™

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
84 pol
2134 mm
Espaçamento dos Dentes - Largura Máxima
82.1 pol
2086 mm
Espaçamento dos Dentes - Largura Mínima
60.9 pol
1547 mm

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 6

Aplicação

Aplicação

Descarregue e carregue de maneira eficiente caminhões, separe e empurre estoque no pátio, além de alimentar de maneira efetiva serrarias e manusear outros materiais longos ou volumosos.
Dentes Reclinados Retos de 90 Graus

Dentes Reclinados Retos de 90 Graus

Os dentes reclinados retos de 90 graus possibilitam o transporte de madeira paletizada e outros itens, bem como toras soltas.
Espaçamento dos Dentes Ajustáveis

Espaçamento dos Dentes Ajustáveis

Os dentes ajustáveis podem ser definidos em 9 configurações de espaçamento diferentes, o que dá total flexibilidade para as aplicações específicas.
Abraçadeira Superior Estreita

Abraçadeira Superior Estreita

A abraçadeira superior estreita foi projetada para fechar entre os dentes, o que permitiria ao operador prender bem em uma única tora.
Dentes Flutuantes/Não Flutuantes

Dentes Flutuantes/Não Flutuantes

Os dentes flutuantes/não flutuantes são ajustáveis para 3 configurações de espaçamento diferentes, podendo ser travados, ou configurados para flutuar.
Suporte de Manual de Operação e Manutenção Instalado na Ferramenta

Suporte de Manual de Operação e Manutenção Instalado na Ferramenta

Instalado na ferramenta e com vedação em relação aos elementos, esse suporte inclui todos os manuais de operação e guias de manutenção exigidos para a operação adequada da ferramenta de trabalho.

Especificações de Produto para 1.524 mm (60 pol), Acoplador Fusion™

Largura 84 pol 2134 mm
Espaçamento dos Dentes - Largura Máxima 82.1 pol 2086 mm
Espaçamento dos Dentes - Largura Mínima 60.9 pol 1547 mm
Comprimento do Dente 60 pol 1524 mm
Largura do Dente 6 pol 152 mm
Abertura Máxima da Abraçadeira 98.8 pol 2510 mm
Abertura Mínima da Abraçadeira 6 pol 152 mm
Peso 4627.5 lb 2099 kg
Tipo de Interface Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™

Veja como 1.524 mm (60 pol), Acoplador Fusion™ se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Semigarfos de Madeireira que carregam toras soltas.

Semigarfos de Madeireira que transportam madeira serrada.

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Semigarfos de Madeireira que carregam toras soltas.
Semigarfos de Madeireira que transportam madeira serrada.

Confira as Ofertas Atuais para  1.524 mm (60 pol), Acoplador Fusion™

Exibir Mais Ofertas