Visão Geral
Os Garfos com Garras Industriais Cat® são projetados para manipular uma ampla gama de materiais em uma variedade de condições operacionais.
Especificações-chave
Os Garfos com Garras Industriais Cat® são projetados para manipular uma ampla gama de materiais em uma variedade de condições operacionais.
Exibição 1-6 de 4
| Largura | 66 pol 1676 mm |
| Altura - Garras Fechadas | 31.9 pol 810 mm |
| Abertura da Mandíbula | 38 pol 965 mm |
| Comprimento | 36.5 pol 927.4 mm |
| Comprimento do Dente Utilizável | 21.8 pol 553 mm |
| Peso | 1106.7 lb 502 kg |
| Diâmetro do Dente | 1.8 pol 44.5 mm |
| Número de Dentes | 9 9 |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita