1850mm (73in) w/ kick-out, Fusion™

Garfos com Garras para Descarregamento 1850mm (73in) w/ kick-out, Fusion™

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Largura do Garfo
73 pol
1850 mm
Largura - Acima dos Dentes
73 pol
1850 mm
Largura entre Dentes
52 pol
1314 mm

Especificações de Produto para 1850mm (73in) w/ kick-out, Fusion™

Largura do Garfo 73 pol 1850 mm
Largura - Acima dos Dentes 73 pol 1850 mm
Largura entre Dentes 52 pol 1314 mm
Comprimento do Dente 36 pol 917 mm
Largura do Dente 9 pol 228 mm
Abertura Máxima da Abraçadeira 123 pol 3123 mm
Abertura Mínima da Abraçadeira 57 pol 1450 mm
Área da Extremidade 27 pé² 2.5 m²
Weight 5664 lb 2569 kg

Veja como 1850mm (73in) w/ kick-out, Fusion™ se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Sem foto disponível

Fotos

Fotos

Fotos

Sem foto disponível
Fotos
Fotos
Fotos

Confira as Ofertas Atuais para  1850mm (73in) w/ kick-out, Fusion™

Exibir Mais Ofertas