Borda Cortante Aparafusada, 2.035 mm (80 pol)
Novo

Borda Cortante Aparafusada, 2.035 mm (80 pol) Caçambas de Desempenho Industriais

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
80 pol
2035 mm
Capacidade
0.9 yd³
0.66 m³
Peso
828.9 lb
376 kg

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 6

Aplicação

Aplicação

Projetadas para carregamento, transporte e despejo em uma variedade de aplicações e materiais. Essas caçambas são ideais para aplicações de construção e industriais.
Geometria Ideal da Caçamba

Geometria Ideal da Caçamba

Perfil de menor altura traseira e fundo mais longo resultam em uma excelente visibilidade da borda cortante frontal e dos cantos frontais, e carregamento e despejo superiores.
Barras Deslizantes de Comprimento Total

Barras Deslizantes de Comprimento Total

Barras de deslizamento em toda a extensão fornecem rigidez adicional ao fundo e resistência ao desgaste.
Desenho Robusto

Desenho Robusto

A base de aço temperado e as bordas laterais cortantes oferecem excelentes penetração, durabilidade e vida útil.
Degraus Integrados

Degraus Integrados

Os degraus integrados facilitam a entrada e a saída do operador da cabine.
Opções de Ferramentas de Penetração no Solo

Opções de Ferramentas de Penetração no Solo

As caçambas de desempenho industrial estão disponíveis com borda cortante aparafusável, dentes aparafusáveis e barra de dentes aparafusável opcionais.

Especificações de Produto para Borda Cortante Aparafusada, 2.035 mm (80 pol)

Largura 80 pol 2035 mm
Capacidade 0.9 yd³ 0.66 m³
Peso 828.9 lb 376 kg
Altura 24.5 pol 622 mm
Comprimento 40.7 pol 1034 mm
Espessura da Borda da Base 0.7 pol 19 mm
Espessura da Borda Cortante 0.6 pol 16 mm
Espessura da Parede Lateral 0.2 pol 5 mm
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira

Veja como Borda Cortante Aparafusada, 2.035 mm (80 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.
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
Confira as Ofertas Atuais para  Borda Cortante Aparafusada, 2.035 mm (80 pol)

Exibir Mais Ofertas