Areia BD118

Areia BD118 Caçambas de Descarga Lateral

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Capacidade
1 yd³
0.76 m³
Largura
73.2 pol
1860 mm
Hidráulica Necessária
Fluxo Padrão
Fluxo Padrão

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 7

Aplicação

Aplicação

Projetada para coletar e descartar serragem, material vegetal, palha e areia em celeiros, estábulos e pomares. Aterre camadas vegetais ou brita em valas e silagens.
Portas de Descarga com Ajuste Manual

Portas de Descarga com Ajuste Manual

As portas de descarga com ajuste manual em ambos os lados regulam o volume de material descarregado. O folheamento espesso reforça as portas para proporcionar um desempenho duradouro.
Correia Transportadora de Borracha de Duplo Sentido

Correia Transportadora de Borracha de Duplo Sentido

A correia transportadora de borracha de duplo sentido é reforçada com banda de rodagem de sulco em V elevado e correia tensora ajustável. O acionamento em duplo sentido aumenta a produtividade ao eliminar a necessidade de manobras difíceis que é enfrentada frequentemente em áreas apertadas.
Agitador de Torque Alto

Agitador de Torque Alto

O conjunto do agitador de torque alto é alimentado diretamente por um motor hidráulico independente. O motor e os sistemas de esteira rotacionam em conjunto em planos de dois eixos para permitir um fluxo consistente e impedir a formação de pontes de material dentro da caçamba.
Motores Hidráulicos Duplos de Transmissão Direta

Motores Hidráulicos Duplos de Transmissão Direta

Motores hidráulicos duplos de transmissão direta acionam a correia e um terceiro motor aciona o agitador, oferecendo fluxo hidráulico consistente. Os motores são instalados externamente para tornar o acesso conveniente.
Degrau de Segurança Serrilhado e Soldado

Degrau de Segurança Serrilhado e Soldado

O degrau de segurança serrilhado e soldado facilita a entrada e a saída da cabine.

Especificações de Produto para Areia BD118

Capacidade 1 yd³ 0.76 m³
Largura 73.2 pol 1860 mm
Hidráulica Necessária Fluxo Padrão Fluxo Padrão
Peso 1058.2 lb 480 kg
Altura 34.1 pol 867 mm
Comprimento 50 pol 1269 mm
Fluxo Hidráulico Ideal 76–87 lpm (20–23 gpm) 76–87 lpm (20–23 gpm)
Pressão Hidráulica Ideal 130–230 bar (2.000–3.300 lb/pol²) 130–230 bar (2.000–3.300 lb/pol²)
Largura da Correia 12 pol 305 mm
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira
Largura Total 74.8 pol 1900 mm

Veja como Areia BD118 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  Areia BD118

Exibir Mais Ofertas