1.150 mm (45 pol)

Caçambas de Chapa de Concreto 1.150 mm (45 pol)

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
23.9 pol
607 mm
Espessura Máxima da Chapa
8 pol
202 mm
Largura Total
45.3 pol
1150 mm

Visão Geral

As Caçambas da Chapa de Concreto foram projetadas especificamente para remover e transportar seções da chapa de concreto.

Especificações de Produto para 1.150 mm (45 pol)

Largura 23.9 pol 607 mm
Espessura Máxima da Chapa 8 pol 202 mm
Largura Total 45.3 pol 1150 mm
Peso 463 lb 210 kg
Altura 18.1 pol 460 mm
Comprimento 52.4 pol 1332 mm
Espessura da Borda da Base 0.8 pol 20 mm
Espessura da Parede Lateral 0.8 pol 22 mm
Número de Dentes 3 3
Tipo de Interface Minicarregadeira Minicarregadeira

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  1.150 mm (45 pol)

Exibir Mais Ofertas