Borda Cortante Aparafusada de 2.642 mm (104 pol)

Caçambas para Movimentação de Materiais Borda Cortante Aparafusada de 2.642 mm (104 pol)

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
104 pol
2642 mm
Capacidade
1.74 yd³
1.33 m³
Peso
921.5 lb
418 kg

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 5

Assoalho Rígido da Caçamba

Assoalho Rígido da Caçamba

As Caçambas de Movimentação de Materiais incorporam cintas de suporte na parte inferior para prolongar a vida útil da caçamba e garantir desgaste mínimo da chapa do envoltório.
Degrau Integrado

Degrau Integrado

A integração de um degrau serrilhado na lateral da caçamba garante entrada e saída seguras da cabine da máquina sem precisar pisar na parte central da ferramenta de trabalho.
Borda Cortante Aparafusada

Borda Cortante Aparafusada

As bordas cortantes aparafusadas garantem uma superfície de desgaste de penetração no solo que pode ser facilmente substituída quando necessário, estendendo a vida útil da caçamba.
Tubo de Torque para Maior Rigidez

Tubo de Torque para Maior Rigidez

Um tubo de torque grande localizado na parte traseira da caçamba garante que ela suporte as forças da máquina e grandes cargas de capacidade.
Colmeia de Visibilidade

Colmeia de Visibilidade

Localizada acima do suporte estrutural do Tubo de Torque, a seção de visibilidade da colmeia permite que o operador visualize com facilidade a borda cortante para garantir posicionamento e carregamento precisos.

Especificações de Produto para Borda Cortante Aparafusada de 2.642 mm (104 pol)

Largura 104 pol 2642 mm
Capacidade 1.74 yd³ 1.33 m³
Peso 921.5 lb 418 kg
Altura 29.8 pol 757 mm
Comprimento 40.6 pol 1031 mm
Espessura da Borda da Base 0.7 pol 19 mm
Espessura da Borda Cortante 0.6 pol 16 mm
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira

Veja como Borda Cortante Aparafusada de 2.642 mm (104 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Caçamba de Movimentação de Materiais para Minicarregadeira – Despejando Neve

Caçamba de Movimentação de Materiais para Minicarregadeira – Empurrando Neve em Nova York

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Caçamba de Movimentação de Materiais para Minicarregadeira – Despejando Neve
Caçamba de Movimentação de Materiais para Minicarregadeira – Empurrando Neve em Nova York

Confira as Ofertas Atuais para  Borda Cortante Aparafusada de 2.642 mm (104 pol)

Exibir Mais Ofertas