Borda Cortante Aparafusada, 2.490 mm (98 pol)

Caçambas para Movimentação de Materiais Borda Cortante Aparafusada, 2.490 mm (98 pol)

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
98 pol
2490 mm
Capacidade
1.63 yd³
1.25 m³
Peso
881.8 lb
400 kg

Visão Geral

Utilizadas para carga e transporte de material de densidade muito baixa em uma variedade de aplicações.

Especificações de Produto para Borda Cortante Aparafusada, 2.490 mm (98 pol)

Largura 98 pol 2490 mm
Capacidade 1.63 yd³ 1.25 m³
Peso 881.8 lb 400 kg
Altura 29.8 pol 757 mm
Comprimento 40.6 pol 1031 mm
Espessura da Borda da Base 0.7 pol 19 mm
Espessura da Borda Cortante 0.6 pol 16 mm
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira

Veja como Borda Cortante Aparafusada, 2.490 mm (98 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Caçamba de Movimentação de Materiais para Minicarregadeira – Despejando Neve

Caçamba de Movimentação de Materiais para Minicarregadeira – Empurrando Neve em Nova York

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Caçamba de Movimentação de Materiais para Minicarregadeira – Despejando Neve
Caçamba de Movimentação de Materiais para Minicarregadeira – Empurrando Neve em Nova York

Confira as Ofertas Atuais para  Borda Cortante Aparafusada, 2.490 mm (98 pol)

Exibir Mais Ofertas