Borda Cortante Aparafusada, 1.730 mm (68 pol)

Caçambas de Propósito Geral Borda Cortante Aparafusada, 1.730 mm (68 pol)

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
68.1 pol
1730 mm
Capacidade
0.52 yd³
0.40 m³
Peso
551.2 lb
250 kg

Visão Geral

Usadas para escavar, carregar, transportar, nivelar, despejar e aplainar em uma variedade de aplicações.

Especificações de Produto para Borda Cortante Aparafusada, 1.730 mm (68 pol)

Largura 68.1 pol 1730 mm
Capacidade 0.52 yd³ 0.40 m³
Peso 551.2 lb 250 kg
Altura 16.8 pol 426 mm
Comprimento 27.9 pol 708 mm
Espessura da Borda da Base 0.7 pol 19 mm
Espessura da Borda Cortante 0.6 pol 16 mm
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira

Veja como Borda Cortante Aparafusada, 1.730 mm (68 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  Borda Cortante Aparafusada, 1.730 mm (68 pol)

Exibir Mais Ofertas