Borda Cortante Aparafusada de 1.576 mm (62 pol)

Caçambas de Propósito Geral Borda Cortante Aparafusada de 1.576 mm (62 pol)

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
62 pol
1576 mm
Capacidade
0.47 yd³
0.36 m³
Peso
440.9 lb
200 kg

Visão Geral

Usadas para escavar, carregar, transportar, nivelar, despejar e aplainar em uma variedade de aplicações.

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 5

Aplicação

Aplicação

Projetadas para escavação, carregamento, transporte, nivelamento, aplainamento e despejo em uma variedade de aplicações e materiais. Essas caçambas de aplicação geral são ideais para aplicações em construção, paisagismo, industriais e demolição mais agressiva.
Geometria Ideal da Caçamba

Geometria Ideal da Caçamba

Perfil de menor altura traseira e fundo mais longo, combinado com envelope traseiro moldado e ângulo de envelope ideal, resultam em uma excelente visibilidade da borda cortante frontal e dos cantos frontais, e carregamento e despejo superiores.
Barras Deslizantes de Comprimento Total

Barras Deslizantes de Comprimento Total

Barras de deslizamento em toda a extensão fornecem rigidez adicional ao fundo e resistência ao desgaste.
Desenho Robusto

Desenho Robusto

A base de aço temperado e as bordas laterais cortantes oferecem excelentes penetração, durabilidade e vida útil.
Opções de Ferramentas de Penetração no Solo

Opções de Ferramentas de Penetração no Solo

A caçamba de base também está disponível com borda cortante aparafusável, dentes aparafusáveis e barra de dentes aparafusável.

Especificações de Produto para Borda Cortante Aparafusada de 1.576 mm (62 pol)

Largura 62 pol 1576 mm
Capacidade 0.47 yd³ 0.36 m³
Peso 440.9 lb 200 kg
Altura 16.8 pol 426 mm
Comprimento 27.9 pol 708 mm
Espessura da Borda da Base 0.7 pol 19 mm
Espessura da Borda Cortante 0.6 pol 16 mm
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira

Veja como Borda Cortante Aparafusada de 1.576 mm (62 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita