1.168 mm (46 pol)

Caçambas de Tocos 1.168 mm (46 pol)

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura Operacional
11.8 pol
300 mm
Largura Total
46 pol
1168 mm
Peso
357.1 lb
162 kg

Visão Geral

As caçambas de tocos foram projetadas especificamente para escavar rapidamente e remover tocos de árvore.

Especificações de Produto para 1.168 mm (46 pol)

Largura Operacional 11.8 pol 300 mm
Largura Total 46 pol 1168 mm
Peso 357.1 lb 162 kg
Altura 20.7 pol 526 mm
Comprimento 58.9 pol 1496 mm
Espessura da Borda da Base 0.8 pol 20 mm
Espessura da Parede Lateral 0.5 pol 12 mm
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira
Número de Dentes 3 3

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  1.168 mm (46 pol)

Exibir Mais Ofertas