Visão Geral
Usadas para carregar, transportar e despejar em uma variedade de aplicações.
Especificações-chave
Exibição 1-6 de 6
| Largura | 74 pol 1883 mm |
| Capacidade | 0.8 yd³ 0.62 m³ |
| Peso | 791.5 lb 359 kg |
| Altura | 24.5 pol 622 mm |
| Comprimento | 40.7 pol 1034 mm |
| Espessura da Borda da Base | 0.7 pol 19 mm |
| Espessura da Borda Cortante | 0.6 pol 16 mm |
| Espessura da Parede Lateral | 0.2 pol 5 mm |
| Tipo de Interface | Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita