Visão Geral
Usadas para carregar, transportar e despejar em uma variedade de aplicações.
Especificações-chave
Exibição 1-6 de 6
| Largura | 92 pol 2340 mm |
| Capacidade | 1 yd³ 0.76 m³ |
| Peso | 846.6 lb 384 kg |
| Altura | 23.9 pol 606 mm |
| Comprimento | 43.4 pol 1103 mm |
| Espessura da Borda da Base | 0.7 pol 19 mm |
| Espessura da Parede Lateral | 0.2 pol 5 mm |
| Tipo de Interface | Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita