Borda Cortante Aparafusada de 2.188 mm (86 pol), 0,72 m3 (0,9 yd3)
Novo

Caçambas de Desempenho Industriais Borda Cortante Aparafusada de 2.188 mm (86 pol), 0,72 m3 (0,9 yd3)

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
86 pol
2188 mm
Capacidade
0.9 yd³
0.72 m³
Peso
868.6 lb
394 kg

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 6

Aplicação

Aplicação

Projetadas para carregamento, transporte e despejo em uma variedade de aplicações e materiais. Essas caçambas são ideais para aplicações de construção e industriais.
Geometria Ideal da Caçamba

Geometria Ideal da Caçamba

Perfil de menor altura traseira e fundo mais longo resultam em uma excelente visibilidade da borda cortante frontal e dos cantos frontais, e carregamento e despejo superiores.
Barras Deslizantes de Comprimento Total

Barras Deslizantes de Comprimento Total

Barras de deslizamento em toda a extensão fornecem rigidez adicional ao fundo e resistência ao desgaste.
Desenho Robusto

Desenho Robusto

A base de aço temperado e as bordas laterais cortantes oferecem excelentes penetração, durabilidade e vida útil.
Degraus Integrados

Degraus Integrados

Os degraus integrados facilitam a entrada e a saída do operador da cabine.
Opções de Ferramentas de Penetração no Solo

Opções de Ferramentas de Penetração no Solo

As caçambas de desempenho industrial estão disponíveis com borda cortante aparafusável, dentes aparafusáveis e barra de dentes aparafusável opcionais.

Especificações de Produto para Borda Cortante Aparafusada de 2.188 mm (86 pol), 0,72 m3 (0,9 yd3)

Largura 86 pol 2188 mm
Capacidade 0.9 yd³ 0.72 m³
Peso 868.6 lb 394 kg
Altura 24.5 pol 622 mm
Comprimento 40.7 pol 1034 mm
Espessura da Borda da Base 0.7 pol 19 mm
Espessura da Borda Cortante 0.6 pol 16 mm
Espessura da Parede Lateral 0.2 pol 5 mm
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira

Veja como Borda Cortante Aparafusada de 2.188 mm (86 pol), 0,72 m3 (0,9 yd3) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  Borda Cortante Aparafusada de 2.188 mm (86 pol), 0,72 m3 (0,9 yd3)

Exibir Mais Ofertas