1.883 mm (74 pol), Dentes Aparafusados
Novo

Caçambas de Desempenho Industriais 1.883 mm (74 pol), Dentes Aparafusados

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
74 pol
1883 mm
Capacidade
0.8 yd³
0.62 m³
Peso
745.2 lb
338 kg

Visão Geral

Usadas para carregar, transportar e despejar em uma variedade de aplicações.

Especificações de Produto para 1.883 mm (74 pol), Dentes Aparafusados

Largura 74 pol 1883 mm
Capacidade 0.8 yd³ 0.62 m³
Peso 745.2 lb 338 kg
Altura 23.9 pol 606 mm
Comprimento 43.4 pol 1103 mm
Espessura da Borda da Base 0.7 pol 19 mm
Espessura da Parede Lateral 0.2 pol 5 mm
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira

Veja como 1.883 mm (74 pol), Dentes Aparafusados se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  1.883 mm (74 pol), Dentes Aparafusados

Exibir Mais Ofertas