1.883 mm (74 pol) c/ Proteção Contra Derramamento, Dentes Aparafusados

Caçambas Multiuso 1.883 mm (74 pol) c/ Proteção Contra Derramamento, Dentes Aparafusados

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
74.1 pol
1883 mm
Capacidade
0.48 yd³
0.37 m³
Peso
917.1 lb
416 kg

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 5

Aplicação

Aplicação

Ideal para escavação, laminação, fixação, arrasto para trás, nivelamento e aplainamento em construção, paisagismo, indústria e aplicações em demolição.
Excelente Força de Fixação

Excelente Força de Fixação

A excelente força de fixação permite segurar objetos grandes e com formatos irregulares, tais como árvores, troncos de árvores soltos, galhos, detritos para reciclagem e tubos, aumentando a versatilidade de máquina.
Mandíbula de Fixação Abre em 89 Graus Completos

Mandíbula de Fixação Abre em 89 Graus Completos

A mandíbula de fixação da caçamba abre até 89 graus, permitindo que a caçamba seja usada como uma lâmina de corte.
Borda Lateral de Fixação Serrilhada

Borda Lateral de Fixação Serrilhada

A borda lateral de fixação serrilhada proporciona uma superfície de aderência para segurar material.
Opções de Ferramentas de Penetração no Solo

Opções de Ferramentas de Penetração no Solo

A caçamba de base também está disponível com borda cortante aparafusável, dentes aparafusáveis e barra de dentes aparafusável.

Especificações de Produto para 1.883 mm (74 pol) c/ Proteção Contra Derramamento, Dentes Aparafusados

Largura 74.1 pol 1883 mm
Capacidade 0.48 yd³ 0.37 m³
Peso 917.1 lb 416 kg
Altura 28.5 pol 725 mm
Comprimento 38.9 pol 988 mm
Espessura da Borda da Base 0.7 pol 19 mm
Pressão de Operação 3335.9 lb/pol² 23000 kPa
Abertura da Mandíbula 30.2 pol 767 mm
Ângulo de Fixação 89 graus 89 graus
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira

Veja como 1.883 mm (74 pol) c/ Proteção Contra Derramamento, Dentes Aparafusados se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  1.883 mm (74 pol) c/ Proteção Contra Derramamento, Dentes Aparafusados

Exibir Mais Ofertas