1.576 mm (62 pol) c/ Proteção Contra Derramamento, Dentes Aparafusados

Caçambas Multiuso 1.576 mm (62 pol) c/ Proteção Contra Derramamento, Dentes Aparafusados

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
62 pol
1576 mm
Capacidade
0.39 yd³
0.3 m³
Peso
817.9 lb
371 kg

Visão Geral

Forças de fixação altas para reter objetos grandes de formato irregular, como troncos e detritos de reciclagem.

Especificações de Produto para 1.576 mm (62 pol) c/ Proteção Contra Derramamento, Dentes Aparafusados

Largura 62 pol 1576 mm
Capacidade 0.39 yd³ 0.3 m³
Peso 817.9 lb 371 kg
Altura 28.5 pol 725 mm
Comprimento 38.9 pol 988 mm
Espessura da Borda da Base 0.7 pol 19 mm
Pressão de Operação 3335.9 lb/pol² 23000 kPa
Abertura da Mandíbula 30.2 pol 767 mm
Ângulo de Fixação 89 graus 89 graus
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira

Veja como 1.576 mm (62 pol) c/ Proteção Contra Derramamento, Dentes Aparafusados se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  1.576 mm (62 pol) c/ Proteção Contra Derramamento, Dentes Aparafusados

Exibir Mais Ofertas