Borda Cortante Aparafusada, 2.188 mm (86 pol)

Borda Cortante Aparafusada, 2.188 mm (86 pol) Caçambas de Propósito Geral

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
86.1 pol
2188 mm
Capacidade
0.82 yd³
0.63 m³
Peso
723.1 lb
328 kg

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 5

Aplicação

Aplicação

Projetadas para escavação, carregamento, transporte, nivelamento, aplainamento e despejo em uma variedade de aplicações e materiais. Essas caçambas de aplicação geral são ideais para aplicações em construção, paisagismo, industriais e demolição mais agressiva.
Geometria Ideal da Caçamba

Geometria Ideal da Caçamba

Perfil de menor altura traseira e fundo mais longo, combinado com envelope traseiro moldado e ângulo de envelope ideal, resultam em uma excelente visibilidade da borda cortante frontal e dos cantos frontais, e carregamento e despejo superiores.
Barras Deslizantes de Comprimento Total

Barras Deslizantes de Comprimento Total

Barras de deslizamento em toda a extensão fornecem rigidez adicional ao fundo e resistência ao desgaste.
Desenho Robusto

Desenho Robusto

A base de aço temperado e as bordas laterais cortantes oferecem excelentes penetração, durabilidade e vida útil.
Opções de Ferramentas de Penetração no Solo

Opções de Ferramentas de Penetração no Solo

A caçamba de base também está disponível com borda cortante aparafusável, dentes aparafusáveis e barra de dentes aparafusável.

Especificações de Produto para Borda Cortante Aparafusada, 2.188 mm (86 pol)

Largura 86.1 pol 2188 mm
Capacidade 0.82 yd³ 0.63 m³
Peso 723.1 lb 328 kg
Altura 18.5 pol 469 mm
Comprimento 31.4 pol 797 mm
Espessura da Borda da Base 0.7 pol 19 mm
Espessura da Borda Cortante 0.6 pol 16 mm
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira

Veja como Borda Cortante Aparafusada, 2.188 mm (86 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  Borda Cortante Aparafusada, 2.188 mm (86 pol)

Exibir Mais Ofertas