MB250

MB250 Caçambas Misturadoras

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Capacidade
0.33 yd³
0.25 m³
Largura
54.7 pol
1390 mm
Hidráulica Necessária
Fluxo Padrão
Fluxo Padrão

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 7

Adição de Material Facilitada

Adição de Material Facilitada

Abridores de sacos de cimento na parte de cima da grelha da caçamba de mistura facilitam a abertura e a adição de sacos de materiais.
Borda Cortante da Caçamba

Borda Cortante da Caçamba

A borda cortante permite que a caçamba seja usada para acessar pilhas de matérias-primas.
Cavidade da Caçamba de Aço Reforçado

Cavidade da Caçamba de Aço Reforçado

É usado aço reforçado na cavidade da caçamba, garantindo vida útil longa e desgaste reduzido.
Pás da Broca Substituíveis e Aparafusadas

Pás da Broca Substituíveis e Aparafusadas

As pás da broca substituíveis e aparafusadas são temperadas e alcançam a caçamba inteira para misturar todo o material.
Porta da Calha Operada Remotamente

Porta da Calha Operada Remotamente

A porta da calha controlada hidraulicamente permite que o material seja aplicado de dentro da cabine da máquina portadora.
Degrau Serrilhado Aparafusado

Degrau Serrilhado Aparafusado

O degrau serrilhado permite acesso ergonômico e seguro à cabine da máquina e pode ser substituído facilmente se danificado.

Especificações de Produto para MB250

Capacidade 0.33 yd³ 0.25 m³
Largura 54.7 pol 1390 mm
Hidráulica Necessária Fluxo Padrão Fluxo Padrão
Faixa de Velocidade da Broca 10-30 rpm 10-30 rpm
Método de Acionamento Corrente Corrente
Altura 34.5 pol 877 mm
Comprimento 32 pol 814 mm
Fluxo Hidráulico Ideal 60–70 lpm (16–18 gpm) 60–70 lpm (16–18 gpm)
Pressão Hidráulica Ideal 140–200 bar (2.031–2.901 lb/pol²) 140–200 bar (2.031–2.901 lb/pol²)
Peso 948 lb 430 kg
Diâmetro da Broca 20 pol 508 mm
Número de Pás da Broca 11 11
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira
Largura Total 63.2 pol 1605 mm

Veja como MB250 se compara com produtos comparados frequentemente.
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
Calha da Caçamba de Mistura

Mangueira da Caçamba de Mistura

Cliente Adicionando Mistura à Caçamba de Mistura Cat® Usando os Abridores de Sacos Integrados

Cliente usando a mangueira da Caçamba de Mistura Cat® para direcionar a mistura no local exato desejado.

Caçamba de Mistura Cat® Escavando Rocha

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Calha da Caçamba de Mistura
Mangueira da Caçamba de Mistura
Cliente Adicionando Mistura à Caçamba de Mistura Cat® Usando os Abridores de Sacos Integrados
Cliente usando a mangueira da Caçamba de Mistura Cat® para direcionar a mistura no local exato desejado.
Caçamba de Mistura Cat® Escavando Rocha

360 View

Confira as Ofertas Atuais para  MB250

Exibir Mais Ofertas