PC306

Aplainadoras a Frio PC306

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura Operacional
23.6 pol
600 mm
Profundidade de Corte Máxima
6.7 pol
170 mm
Hidráulica Necessária
Alto Fluxo
Alto Fluxo

Visão Geral

O tambor de alta velocidade e as brocas cônicas removem rapidamente asfalto e concreto antes do recapeamento.

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 15

Aplicação

Aplicação

Projetadas para pequenos trabalhos de pavimentação em aplicações residenciais e comerciais e são muito usadas para restaurar superfícies de asfalto e concreto de maneira econômica. Ideais para imperfeições de usinagem antes do recapeamento, removendo pavimentos deteriorados, listras de faixas de trânsito e trabalhos nos quais a utilização de aplainadoras exclusivas seja limitada.
Projeto de Autonivelamento

Projeto de Autonivelamento

O projeto de autonivelamento nivela-se automaticamente quando colocado no solo para controlar, consistentemente, a profundidade, sem ajustes por parte do operador, e excelente retenção do material.
Duas Chapas Deslizantes Resistentes ao Desgaste

Duas Chapas Deslizantes Resistentes ao Desgaste

Duas chapas deslizantes resistentes ao desgaste permanecem paralelas ao solo que melhora a estabilidade.
Deslocamento Lateral hidráulico

Deslocamento Lateral hidráulico

O deslocamento lateral hidráulico permite aplainamento próximo a meios-fios, muros e outros obstáculos.
Controle de Profundidade Direito/Esquerdo Independente

Controle de Profundidade Direito/Esquerdo Independente

O controle de profundidade para a esquerda/direita independente possibilita o ajuste das profundidades máximas do tambor, independentemente de cada plataforma. Os medidores são facilmente visíveis da cabine. O controle de profundidade independente é mecânico nos modelos PC104 e PC105; o controle de profundidade hidráulico independente é padrão nos modelos PC305-PC412.
Manômetro Max Pro

Manômetro Max Pro

O Manômetro Max Pro é um equipamento padrão que fornece feedback ao operador para ajustar a velocidade, de maneira a obter o máximo de produtividade em cargas de material sujeitas a mudanças. O desempenho do planejador exibe as condições do medidor em tempo real e pode ser visto da cabine. Padrão em todos os modelos.

Especificações de Produto para PC306

Largura Operacional 23.6 pol 600 mm
Profundidade de Corte Máxima 6.7 pol 170 mm
Hidráulica Necessária Alto Fluxo Alto Fluxo
Largura Total 73.1 pol 1858 mm
Comprimento Total 49.1 pol 1248 mm
Altura Total 36.6 pol 930 mm
Peso 2107.6 lb 956 kg
Fluxo Hidráulico Ideal 98-125 l/min (26-33 gpm) 98-125 l/min (26-33 gpm)
Pressão Hidráulica Ideal 230-280 bar (3.300-4.000 lb/pol²) 230-280 bar (3.300-4.000 lb/pol²)
Velocidade do Tambor 149 rpm 149 rpm
Tambor Opcional - Larguras/Profundidades 80/200, 150/200, 300/200, 450/200, 600/170 mm (3/8, 6/8, 12/8, 18/8, 24/7 pol) 80/200, 150/200, 300/200, 450/200, 600/170 mm (3/8, 6/8, 12/8, 18/8, 24/7 pol)
Faixa do Ângulo de Inclinação 8° à Esquerda/Direita 8° à Esquerda/Direita
Percurso de Deslocamento Lateral 29.5 pol 750 mm
Brocas Cônicas 54 54
Tipo da Broca Padrão Uso Geral Uso Geral

Veja como PC306 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

360 View