Visão Geral
O tambor de alta velocidade e as brocas cônicas removem rapidamente asfalto e concreto antes do recapeamento.
Especificações-chave
O tambor de alta velocidade e as brocas cônicas removem rapidamente asfalto e concreto antes do recapeamento.
Exibição 1-6 de 15
| Largura Operacional | 39.4 pol 1000 mm |
| Profundidade de Corte Máxima | 8.7 pol 220 mm |
| Hidráulica Necessária | XPS de Alto Fluxo XPS de Alto Fluxo |
| Largura Total | 73.1 pol 1858 mm |
| Comprimento Total | 59 pol 1498 mm |
| Altura Total | 43.3 pol 1099 mm |
| Peso | 3838.2 lb 1741 kg |
| Fluxo Hidráulico Ideal | 98-125 l/min (26-33 gpm) 98-125 l/min (26-33 gpm) |
| Pressão Hidráulica Ideal | 230-280 bar (3.300-4.000 lb/pol²) 230-280 bar (3.300-4.000 lb/pol²) |
| Velocidade do Tambor | 111 rpm 111 rpm |
| Faixa do Ângulo de Inclinação | 5.5° à Esquerda/Direita 5.5° à Esquerda/Direita |
| Percurso de Deslocamento Lateral | 25.6 pol 650 mm |
| Brocas Cônicas | 66 66 |
| Tipo da Broca Padrão | Uso Geral Uso Geral |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita