PC406

PC406 Aplainadoras a Frio

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura Operacional
23.6 pol
600 mm
Profundidade de Corte Máxima
6.7 pol
170 mm
Hidráulica Necessária
XHP/XE
XHP/XE

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 15

Aplicação

Aplicação

Projetadas para pequenos trabalhos de pavimentação em aplicações residenciais e comerciais e são muito usadas para restaurar superfícies de asfalto e concreto de maneira econômica. Ideais para imperfeições de usinagem antes do recapeamento, removendo pavimentos deteriorados, listras de faixas de trânsito e trabalhos nos quais a utilização de aplainadoras exclusivas seja limitada.
Projeto de Autonivelamento

Projeto de Autonivelamento

O projeto de autonivelamento nivela-se automaticamente quando colocado no solo para controlar, consistentemente, a profundidade, sem ajustes por parte do operador, e excelente retenção do material.
Duas Chapas Deslizantes Resistentes ao Desgaste

Duas Chapas Deslizantes Resistentes ao Desgaste

Duas chapas deslizantes resistentes ao desgaste permanecem paralelas ao solo que melhora a estabilidade.
Deslocamento Lateral hidráulico

Deslocamento Lateral hidráulico

O deslocamento lateral hidráulico permite aplainamento próximo a meios-fios, muros e outros obstáculos.
Controle de Profundidade Direito/Esquerdo Independente

Controle de Profundidade Direito/Esquerdo Independente

O controle de profundidade para a esquerda/direita independente possibilita o ajuste das profundidades máximas do tambor, independentemente de cada plataforma. Os medidores são facilmente visíveis da cabine. O controle de profundidade independente é mecânico nos modelos PC104 e PC105; o controle de profundidade hidráulico independente é padrão nos modelos PC305-PC412.
Manômetro Max Pro

Manômetro Max Pro

O Manômetro Max Pro é um equipamento padrão que fornece feedback ao operador para ajustar a velocidade, de maneira a obter o máximo de produtividade em cargas de material sujeitas a mudanças. O desempenho do planejador exibe as condições do medidor em tempo real e pode ser visto da cabine. Padrão em todos os modelos.

Especificações de Produto para PC406

Largura Operacional 23.6 pol 600 mm
Profundidade de Corte Máxima 6.7 pol 170 mm
Hidráulica Necessária XHP/XE XHP/XE
Largura Total 73.1 pol 1858 mm
Comprimento Total 50 pol 1270 mm
Altura Total 37.4 pol 951 mm
Peso 2176 lb 987 kg
Fluxo Hidráulico Ideal 136-150 l/min (36-40 gpm) 136-150 l/min (36-40 gpm)
Pressão Hidráulica Ideal 250-280 bar (3.630-4.000 lb/pol²) 250-280 bar (3.630-4.000 lb/pol²)
Velocidade do Tambor 133 rpm 133 rpm
Tambor Opcional - Larguras/Profundidades Não Aplicável Não Aplicável
Faixa do Ângulo de Inclinação 6.5° à Esquerda/Direita 6.5° à Esquerda/Direita
Percurso de Deslocamento Lateral 25.6 pol 650 mm
Brocas Cônicas 54 54
Tipo da Broca Padrão Uso Geral Uso Geral

Veja como PC406 se compara com produtos comparados frequentemente.
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
360 View

Confira as Ofertas Atuais para  PC406

Exibir Mais Ofertas