Visão Geral
O tambor de alta velocidade e as brocas cônicas removem rapidamente asfalto e concreto antes do recapeamento.
Especificações-chave
O tambor de alta velocidade e as brocas cônicas removem rapidamente asfalto e concreto antes do recapeamento.
Exibição 1-6 de 10
| Largura Operacional | 17.7 pol 450 mm |
| Profundidade de Corte Máxima | 5.9 pol 150 mm |
| Hidráulica Necessária | 1º Auxiliar 1º Auxiliar |
| Largura Total | 37.1 pol 943 mm |
| Comprimento Total | 37.3 pol 947 mm |
| Altura Total | 34.1 pol 866 mm |
| Peso | 1468.3 lb 666 kg |
| Fluxo Hidráulico Ideal | 75-140 l/min (20-37 gpm) 75-140 l/min (20-37 gpm) |
| Pressão Hidráulica Ideal | 150-250 bar (2.175-3.625 lb/pol²) 150-250 bar (2.175-3.625 lb/pol²) |
| Velocidade do Tambor | 220 RPM 220 RPM |
| Largura Máxima do Tambor | 17.7 pol 450 mm |
| Brocas Cônicas | 48 48 |
| Tipo da Broca Padrão | Uso Geral Uso Geral |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita