Suporte de Montagem de 45-50 mm - Pinado

Suporte de Montagem de 45-50 mm - Pinado Suportes

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Tipo de Interface
Pinado
Pinado
Peso
174.2 lb
79 kg
Largura Total
17.2 pol
437 mm

Especificações de Produto para Suporte de Montagem de 45-50 mm - Pinado

Tipo de Interface Pinado Pinado
Peso 174.2 lb 79 kg
Largura Total 17.2 pol 437 mm
Comprimento Total 23.8 pol 605 mm
Altura Total 14.6 pol 372 mm
Diâmetro do Pino 45 mm/50 mm (1,8 pol/2 pol) 45 mm/50 mm (1,8 pol/2 pol)
Tamanho do Suporte de Montagem Extragrande Extragrande

Veja como Suporte de Montagem de 45-50 mm - Pinado se compara com produtos comparados frequentemente.
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
Confira as Ofertas Atuais para  Suporte de Montagem de 45-50 mm - Pinado

Exibir Mais Ofertas