Sem Ponta H35

Sem Ponta H35 Ferramentas

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Diâmetro do Eixo da Ferramenta
1.6 pol
40 mm
Comprimento Total
15.7 pol
400 mm
Peso
8.8 lb
4 kg

Especificações de Produto para Sem Ponta H35

Diâmetro do Eixo da Ferramenta 1.6 pol 40 mm
Comprimento Total 15.7 pol 400 mm
Peso 8.8 lb 4 kg
Compatibilidade Martelo H35 Martelo H35

Veja como Sem Ponta H35 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita