Visão Geral
Os suportes de montagem adapta o acessório para encaixar em uma variedade de tipos de máquinas.
Especificações-chave
Os suportes de montagem adapta o acessório para encaixar em uma variedade de tipos de máquinas.
| Tipo de Interface | Pinado (Engate Rápido Cat "Pin Grabber") Pinado (Engate Rápido Cat "Pin Grabber") |
| Peso | 211.6 lb 96 kg |
| Largura Total | 17.2 pol 437 mm |
| Comprimento Total | 27.6 pol 702 mm |
| Altura Total | 11.4 pol 289 mm |
| Diâmetro do Pino | 45 mm/50 mm (1,8 pol/2 pol) 45 mm/50 mm (1,8 pol/2 pol) |
| Tamanho do Suporte de Montagem | Grande Grande |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita