Visão Geral
Usadas para demolições e construções.
Especificações-chave
Exibição 1-6 de 8
| Peso Operacional - Com Ferramenta | 771 lb 349.7 kg |
| Classe de Energia | 848.2 pé·lbf 1150 J |
| Classe da Máquina | Miniescavadeiras de 6–9 Toneladas, Minicarregadeiras/Pás-carregadeiras de Esteiras 216–299, Retroescavadeiras 415–444 Miniescavadeiras de 6–9 Toneladas, Minicarregadeiras/Pás-carregadeiras de Esteiras 216–299, Retroescavadeiras 415–444 |
| Diâmetro do Eixo da Ferramenta | 3 pol 75 mm |
| Frequência de Impacto | 400 - 800 bpm 400 - 800 bpm |
| Pressão de Operação Mínima | 1704.1 lb/pol² 11749 kPa |
| Peso Mínimo do Transportador | 13999.3 lb 6350 kg |
| Fluxo Hidráulico Ideal | 50-90 lpm (13,2-23,8 gpm) 50-90 lpm (13,2-23,8 gpm) |
| Largura Total | 12.4 pol 316 mm |
| Comprimento Total | 17.3 pol 440 mm |
| Altura Total | 55.6 pol 1413 mm |
| Altura - Sem Ferramenta | 39.6 pol 1005 mm |
| Nível Sonoro | 133 dB 133 dB |
| Tamanho do Suporte de Montagem | Grande Grande |
Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.
COMPARAR TODOS OS MODELOSFoto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Conteúdo da Caixa de Ferramentas do Martelo B8
Kit de Manutenção do Martelo B8
Ferramentas B8 Incluídas
MARTELO HIDRÁULICO CAT® B8 EM AÇÃO NA RETROESCAVADEIRA CAT 416