B8 com Montagem Lateral

Martelos B8 com Montagem Lateral

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Peso Operacional - Com Ferramenta
773.8 lb
351 kg
Classe de Energia
848.2 pé·lbf
1150 J
Classe da Máquina
Miniescavadeiras de 7-9 Toneladas
Miniescavadeiras de 7-9 Toneladas

Visão Geral

Usadas para demolições e construções.

Especificações de Produto para B8 com Montagem Lateral

Peso Operacional - Com Ferramenta 773.8 lb 351 kg
Classe de Energia 848.2 pé·lbf 1150 J
Classe da Máquina Miniescavadeiras de 7-9 Toneladas Miniescavadeiras de 7-9 Toneladas
Diâmetro do Eixo da Ferramenta 3 pol 75 mm
Frequência de Impacto 400 - 800 bpm 400 - 800 bpm
Pressão de Operação Mínima 1704.1 lb/pol² 11749 kPa
Peso Mínimo do Transportador 13999.3 lb 6350 kg
Fluxo Hidráulico Ideal 50-90 lpm (13,2-23,8 gpm) 50-90 lpm (13,2-23,8 gpm)
Largura Total 15.2 pol 385 mm
Comprimento Total 28.7 pol 730 mm
Altura Total 58.4 pol 1484 mm
Altura - Sem Ferramenta 40 pol 1016 mm
Nível Sonoro 133 dB 133 dB
Tamanho do Suporte de Montagem Pinado Pinado

Veja como B8 com Montagem Lateral se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Itens incluídos do Martelo com Montagem Lateral B8.

Kit de Manutenção do Martelo com Montagem Lateral B8.

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Itens incluídos do Martelo com Montagem Lateral B8.
Kit de Manutenção do Martelo com Montagem Lateral B8.

360 View

Confira as Ofertas Atuais para  B8 com Montagem Lateral

Exibir Mais Ofertas