H110 GC S

H110 GC S Martelos GC

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Sopros por Minuto
450 a 650
450 a 650
Peso Operacional Mínimo
2599 lb
1179 kg
Fluxo Nominal - Mínimo
21 gpm
80 l/min

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

Alto Desempenho

Alto Desempenho

        
  • Desligamento automático oferece proteção contra disparos a seco ao parar o pistão quando não há material sob a ferramenta, ajudando a prolongar a vida útil do martelo.
  •     
  • Ajuste manualmente a velocidade do pistão escolhendo entre alta velocidade do pistão ou potência máxima para ajudar a aumentar a eficiência e a produção no local de trabalho.
  •     
  • A funcionalidade padrão de silenciamento permite que você use um martelo GC S em locais de trabalho em áreas sensíveis ao ruído, como bairros ou perto de hospitais onde o ruído é regulamentado.
Confiabilidade e Durabilidade

Confiabilidade e Durabilidade

        
  • O sistema interno de amortecimento ajuda a reduzir a vibração da máquina e aumentar a supressão de ruído.
  •     
  • Design simples do martelo para fácil manutenção e reconstruções mais rápidas, ajudando a reduzir os custos de operação e propriedade.
  •     
  • Os componentes hidráulicos críticos são protegidos contra danos no interior da carcaça, ajudando a diminuir o tempo de inatividade no local de trabalho.
Fáceis de Manter

Fáceis de Manter

        
  • O sistema padrão de lubrificação automática a bordo fornece lubrificação contínua enquanto o martelo está em funcionamento, eliminando a necessidade de lubrificação manual.
  •     
  • A bucha inferior deslizante permite fácil substituição no campo, ajudando a reduzir o tempo de serviço.
  •     
  • Verifique a carga de gás do martelo sem removê-lo da máquina.
  •     
  • O acesso rápido e fácil às áreas de manutenção ajuda a simplificar a manutenção do martelo.
Aumente a Eficiência e a Produtividade com Tecnologias Integradas

Aumente a Eficiência e a Produtividade com Tecnologias Integradas

        
  • Nunca mais desperdice tempo procurando seus acessórios. O rastreamento de ativos Cat está disponível em todos os martelos.
  •     
  • Rastreie toda sua frota de acessórios e máquinas de um só lugar. Pulverizadores com rastreamento de ativos podem ser visualizados no VisionLink®.
  •     
  • Mantenha seus ativos protegidos. Os martelos com um rastreador de ativos enviarão um alerta se ultrapassarem um limite do local fácil de configurar.

Especificações de Produto para H110 GC S

Sopros por Minuto 450 a 650 450 a 650
Peso Operacional Mínimo 2599 lb 1179 kg
Fluxo Nominal - Mínimo 21 gpm 80 l/min
Fluxo Nominal - Máximo 26 gpm 100 l/min
Pressão de Operação Mínima 2030 lb/pol² 14000 kPa
Pressão de Operação Máxima 2320 lb/pol² 16000 kPa
Diâmetro do Eixo da Ferramenta 3.9 pol 98 mm
Peso Mínimo do Transportador 24251 lb 11 t
Peso Máximo do Transportador 35724 lb 16 t

Veja como H110 GC S se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Martelo H110 GC S

Martelo H110 GC S

Martelos Cat GC e GC S | Martelos em Ação

Martelos Cat | Silenciosos vs. Não-silenciosos

Martelos Cat GC e GC S | Martelos em Ação
Martelos Cat | Silenciosos vs. Não-silenciosos