H65s

Martelos H65s

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Peso Operacional - Com Ferramenta
859.8 lb
390 kg
Classe de Energia
800.3 pé·lbf
1085 J
Classe da Máquina
Miniescavadeiras de 5 a 9 Toneladas, Minicarregadeiras/Pás-carregadeiras de Esteiras 216-299, Retroescavadeiras 415-444
Miniescavadeiras de 5 a 9 Toneladas, Minicarregadeiras/Pás-carregadeiras de Esteiras 216-299, Retroescavadeiras 415-444

Visão Geral

Usadas para demolições e construções.

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 9

Cat

Aplicação

Usado em uma grande variedade de aplicações de construção e demolição leve, como quebra de calçadas e vias de concreto, pavimento, estradas, alvenaria, preparação do local e paisagismo e quebra de solo congelado para reparos na rede elétrica.
Cat

Com Proteção Acústica

O alojamento totalmente embutido diminui o nível de ruído geral para proporcionar um local de trabalho mais silencioso e seguro. A célula de potência interna é protegida, projetada e fabricada para eliminar pontos de tensão.
Cat

Estilo com Topo Plano/Montado no Topo

O estilo com topo plano/montado no topo fornece uma área de trabalho maior e visibilidade excelente do operador com uma pegada comum e padrão de furo para proporcionar versatilidade ideal. O estilo montado no topo aumenta a energia de impacto mantendo a força do triturador e a força do braço alinhadas. Um suporte montado no topo transferirá de volta uma tensão de mola e curvatura muito menor para a extremidade do braço, resultando em menos impacto na estrutura das máquinas. O complemento completo dos suportes de montagem está disponível para a opção pinada ou do acoplador.
Cat

Desligamento Automático (ASO, Auto Shut Off)

O ASO para instantaneamente o pistão ao quebrar materiais, impedindo o disparo vazio, um fator-chave para desgaste do martelo. As tensões internas são reduzidas e o martelo é protegido, independentemente do nível de habilidade do operador.
Cat

Sistema de Suspensão Tripla

O sistema de suspensão tripla consiste em camisa de suspensão e amortecedores superior e inferior. A suspensão alinha a célula de potência e proporciona desempenho controlável e suave.
Cat

Ponto de Lubrificação Posicionado na Parte Superior

O ponto de lubrificação posicionado na parte superior torna a manutenção necessária confortável e fácil de ser realizada.

Especificações de Produto para H65s

Peso Operacional - Com Ferramenta 859.8 lb 390 kg
Classe de Energia 800.3 pé·lbf 1085 J
Classe da Máquina Miniescavadeiras de 5 a 9 Toneladas, Minicarregadeiras/Pás-carregadeiras de Esteiras 216-299, Retroescavadeiras 415-444 Miniescavadeiras de 5 a 9 Toneladas, Minicarregadeiras/Pás-carregadeiras de Esteiras 216-299, Retroescavadeiras 415-444
Diâmetro do Eixo da Ferramenta 2.7 pol 68 mm
Frequência de Impacto 720 - 1740 bpm 720 - 1740 bpm
Pressão de Operação Mínima 1450.4 lb/pol² 10000 kPa
Peso Mínimo do Transportador 6600.6 lb 2994 kg
Fluxo Hidráulico Ideal 40-115 lpm (10-30 gpm) 40-115 lpm (10-30 gpm)
Largura Total 13.6 pol 346 mm
Comprimento Total 17.8 pol 451 mm
Altura Total 52.1 pol 1324 mm
Altura - Sem Ferramenta 37.5 pol 953 mm
Nível Sonoro 124 dB 124 dB
Tamanho do Suporte de Montagem Grande Grande

Veja como H65s se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

360 View