H160 GC

Martelos GC H160 GC

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Sopros por Minuto
200 a 350
200 a 350
Peso Operacional Mínimo
8786 lb
3985 kg
Fluxo Mínimo Nominal
53 gpm
200 l/min

Recursos em um Instante

Alto Desempenho

Alto Desempenho

        
  • O grande diâmetro da ferramenta do martelo tem alto poder de impacto para ajudar a quebrar rochas resistentes e aplicações de concreto no local de trabalho.
  •     
  • Os Martelos Cat GC são projetados com alto poder e rápida frequência de impacto para ajudar a romper o material rapidamente e aumentar a eficiência e a produção.
  •     
  • Os Martelos Cat GC são totalmente testados e validados com máquinas correspondentes, resultando em melhor desempenho e compatibilidade.
Fáceis de Manter

Fáceis de Manter

        
  • A bucha inferior deslizante e giratória em 90 graus permite fácil substituição no campo, ajudando a reduzir o tempo de serviço e prolongar a vida útil.
  •     
  • O acesso rápido e fácil às áreas de manutenção ajuda a simplificar a manutenção do martelo.
  •     
  • A inspeção diária de ferramentas e os pontos de lubrificação são acessíveis a partir do solo com o martelo ainda montado na máquina.
  •     
  • As ferragens de conexão reforçadas e os processos fáceis de aperto dos parafusos ajudam a fornecer juntas fortes e duráveis e prolongam a vida útil do martelo.
Confiabilidade e Durabilidade

Confiabilidade e Durabilidade

        
  • Os Martelos Cat H160 GC podem suportar altas vibrações com a ajuda de um adaptador de alta vibração padrão.
  •     
  • As células de energia são fabricadas com liga de aço de alta qualidade e tratamento térmico em dois estágios para ajudar a aumentar a durabilidade e reduzir os custos de serviço.
  •     
  • Os componentes hidráulicos são protegidos contra danos no interior da carcaça, ajudando a diminuir o tempo de inatividade no local de trabalho.
  •     
  • O kit de linhas de martelo Cat com roteamento de óleo de retorno independente ajuda a evitar a contaminação do sistema hidráulico principal.

Especificações de Produto para H160 GC

Sopros por Minuto 200 a 350 200 a 350
Peso Operacional Mínimo 8786 lb 3985 kg
Fluxo Mínimo Nominal 53 gpm 200 l/min
Fluxo Máximo Nominal 69 gpm 260 l/min
Pressão de Operação Mínima 2277 lb/pol² 15700 kPa
Pressão de Operação Máxima 2698 lb/pol² 18600 kPa
Diâmetro do Eixo da Ferramenta 6.9 pol 175 mm
Peso Mínimo do Transportador 77161 lb 35 t
Peso Máximo do Transportador 88184 lb 40 t

Veja como H160 GC se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Martelo Cat H160 GC (montagem superior)

Martelo Cat H120 GC (montagem superior) trabalhando

Manutenção do martelo no nível do solo

Martelo Cat H120 GC (montagem superior) trabalhando

Martelo Cat H120 GC (montagem superior) trabalhando

Martelo Cat H120 GC (montagem superior) na escavadeira

Martelo Cat H120 GC (montagem superior) e operador

Martelo Cat H120 GC (montagem superior) abrindo vala

Martelo Cat H160 GC (montagem superior)
Martelo Cat H120 GC (montagem superior) trabalhando
Manutenção do martelo no nível do solo
Martelo Cat H120 GC (montagem superior) trabalhando
Martelo Cat H120 GC (montagem superior) trabalhando
Martelo Cat H120 GC (montagem superior) na escavadeira
Martelo Cat H120 GC (montagem superior) e operador
Martelo Cat H120 GC (montagem superior) abrindo vala

Martelos Cat® GC | Principais Recursos e Benefícios

Martelos Cat® GC | Principais Recursos e Benefícios

Confira as Ofertas Atuais para  H160 GC

Exibir Mais Ofertas